ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 6 | CONTS_CLK | R/W | 0x0 | CSI-2 时钟通道配置。 0:非连续时钟 1:连续时钟 |
| 5:4 | CSI_LANE_SEL | R/W | 0x3 | CSI-2 数据通道配置。 00:单通道配置 01:双通道配置 11:4 通道配置 |
| 3:2 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 1 | CRC_TX_GEN_ ENABLE | R/W | 0x1 | 发送器 CRC 发生器。 0:禁用 1:启用 |
| 0 | I2C_STRAP_MODE | S、R/W | S | I2C 配置 (strap) 模式。 该字段表示器件的 I2C 电压电平。器件启动时,该字段将显示来自配置 IDX 引脚的 I2C 电压电平设置。该字段支持写入,可用于分配 I2C 电压电平。只能通过所连接解串器的反向通道远程对该位进行编程以更改 I2C 电压电平。 0:3.3V 1:1.8V |