ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 上的 CSI-2 输入端口符合 MIPI D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 规范。CSI-2 接口包含一个时钟以及一个、两个或四个数据通道选项。时钟和每个数据通道均为差分线路。TSER953 CSI-2 输入必须与兼容的 CSI-2 发送器直流耦合。请遵循节 7.4.1.1 中给出的 PCB 布局指南。