ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 2 | MODE_OVERWRITE_100m | R/W | 0x0 | 28 位原始 10 模式运行。 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置 DVP 兼容的原始 10 DVP 模式(28 位)。软件可覆盖该值,但还必须设置 DVP_MODE_OVER_EN 以防被双向控制通道覆盖。 |
| 1 | MODE_OVERWRITE_75m | R/W | 0x0 | 28 位原始 12 模式运行。 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置 DVP 兼容的原始 12 HF DVP 模式(28 位)。软件可覆盖该值,但还必须设置 DVP_MODE_OVER_EN 以防被双向控制通道覆盖。 |
| 0 | DVP_MODE_OVER_EN | R/W | 0x0 | 防止双向控制通道自动加载 DVP 兼容的 DVP 模式(28 位)运行。 |