ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 旨在支持同轴电缆供电 (PoC) 方法来为远程传感器系统供电。采用这种方法时,电力通过高速数字视频数据、双向控制和诊断数据传输所用的相同介质(同轴电缆)进行传输。此方法使用无源网络或滤波器,将传输线路与直流/直流稳压器电路的负载以及链路两侧的连接电源布线相隔离,如图 7-1 所示。
建议使用 PoC 网络在特定频段上的 ≥ 1kΩ 阻抗将传输线路与稳压器电路的负载隔离开。较高的 PoC 网络阻抗有助于在高速通道中实现良好的插入损耗和回波损耗特性。频带下限定义为双向控制通道频率 fBCC 的 ½。频带上限是正向高速通道的频率 fFC。但是,总高速通道需要满足的主要标准(包括串行器 PCB、解串器 PCB 和电缆)是总通道要求(1) 中针对整个系统定义的插入损耗和回波损耗限制,而系统处于最大电流负载和极端温度条件(2)下。
|
表 7-1 列出了该特定 PoC 网络的基本元件。请注意,铁氧体磁珠的阻抗特性会随偏置电流而变化。因此,建议将流经网络的电流保持在 150mA 以下。
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 电感器,10µH,0.288Ω(最大值),530mA(最小值,Isat、Itemp) 30MHz SRF 最小值,3mm × 3mm,通用 |
LQH3NPN100MJR | Murata |
| 电感器,10µH,0.288Ω(最大值),530mA (Isat, Itemp) 30MHz SRF(最小值),3mm x 3mm,AEC-Q200 |
LQH3NPZ100MJR | Murata | ||
| 电感器,10µH,0.360Ω(最大值),450mA (Isat, Itemp) 30MHz SRF(最小值),3.2mm × 2.5mm,AEC-Q200 |
NLCV32T-100K-EFD | TDK | ||
| 电感器,10µH,0.400Ω(典型值),550mA(最小值,Isat、Itemp) 39MHz SRF(典型值),3mm x 3mm,AEC-Q200 |
TYS3010100M-10 | Laird | ||
| 电感器,10µH,0.325Ω(最大值),725mA(最小值,Isat、Itemp) 41MHz SRF(典型值),3mm x 3mm,AEC-Q200 |
TYS3015100M-10 | Laird | ||
| 3 | FB1-FB3 | 铁氧体磁珠,1GHz 下为 1.5kΩ,85°C、500mA 直流时最大 0.5Ω,0603 SMD,通用 |
BLM18HE152SN1 | Murata |
| 铁氧体磁珠,1GHz 时为 1.5kΩ,85°C、500mA 直流时最大 0.5Ω,0603 SMD,AEC-Q200 |
BLM18HE152SZ1 | Murata |
除了选择 PoC 网络元件之外,布置和布局也起着至关重要的作用。
表 7-2 列出了串行器或解串器电路板的单端 PCB 布线(微带线或带状线)的建议特性。在测试布线是否符合建议的限值时,必须考虑 PoC 网络的影响。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ltrace | 从器件引脚到连接器引脚的单端 PCB 布线长度 | 5 | cm | |||
| Ztrace | 单端 PCB 布线特性阻抗 | 45 | 50 | 55 | Ω | |
| Zcon | 连接器(已安装)特性阻抗 | 40 | 50 | 60 | Ω | |
必须尽可能减小串行器侧 VPOC 波动(由传感器的瞬态电流消耗、电缆和 PoC 元件的直流阻抗引起)。增加 VPOC 电压并添加额外的去耦电容 (> 10µF) 有助于降低 VPOC 波动的振幅和压摆率。