ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 V3Link 串行器旨在支持高速原始数据传感器,包括 60fps 的 2-MP 成像器以及 4MP 30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 摄像头。该芯片具有高达 4.16 Gbps 的正向通道,以及超低延迟 50Mbps 双向控制通道。支持通过同轴电缆(同轴电缆供电)或 STP 电缆进行正向通道、双向控制通道和电力的传输。TSER953 具有高级数据保护和诊断功能,可支持机器人和自动化、医疗成像以及安全或监控等各种应用的高速数据传输,同时简化工业和医疗摄像头应用的设计。TSER953 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。