ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 可监控反向通道链路的状态。反向通道 CRC 错误在 CRC_ERR 位(寄存器 0x52[1])中报告。CRC 错误的数量存储在 CRC 错误计数器中,并在 CRC_ERR_CNT1(寄存器 0x55)和 CRC_ERR_CNT2(寄存器 0x56)寄存器中进行报告。通过将 CRC_ERR_CLR(寄存器 0x49[3])设置为 1,可以复位 CRC 错误计数器。
运行 BIST 函数时,TSER953 会在 BIST_CRC_ERR 位(寄存器 0x52[3])中报告是否检测到 BIST CRC 错误。BIST 错误的数量在 BIST_ERR_CNT 字段(寄存器 0x54)中报告。通过将 BIST_CRC_ERR_CLR(寄存器 0x49[5])设置为 1,可以复位 BIST CRC 错误计数器。