ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 和配套解串器之间的链路有两条不同的数据路径。第一个路径是正向通道,其标称运行速率高达 4.16Gbps 并在编码后使该通道占用从 20MHz 到 2.1GHz 的带宽。第二条路径是从解串器到串行器的反向通道,它占据从 10MHz 到 50MHz 的标称频率范围。
为了使这两个通信链路正常运行,串行器和解串器之间的电路必须具有 50Ω 的特征阻抗。与该 50Ω 特征阻抗的偏差将导致在串行器或解串器上发生信号反射,从而导致位错误。