ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
在非同步内部时钟模式下,串行器使用内部常开时钟 (AON) 作为正向通道的基准时钟。当使用内部时钟模式时,OSCCLK_SEL 选择必须生效 (0x05[3]=1) 以启用最大数据速率,并且必须禁用 CLK_OUT 功能。为图像传感器或 ISP 提供了单独的基准。在 CSI-2 模式下,CSI-2 接口可与此时钟同步。CSI-2 速率必须低于线速率。例如,使用频率为 24.2MHz 的内部时钟时,V3Link 正向通道速率为 3.872Gbps,CSI-2 吞吐量必须 ≤ 3.1Gbps(请参阅表 6-8)。