9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (March 2023)to RevisionC (July 2024)
- 更新了 I2C_SDA 和 I2C_SCL 说明,指出上拉电阻器取决于系统Go
- 更新了环境温度从启动降低时的最终温度规格Go
- 为解串器 SENSOR_STS_x 寄存器位描述添加了表格Go
- 更新了 ADC 代码与温度间的关系表,清楚地说明器件的工作温度范围Go
- 阐明了 PGEN_LINE_PD 是根据帧速率、每帧总行数和正向通道速率计算得出的Go
- 更新了寄存器映射,删除了之前标记为保留的寄存器Go
- 发布了 0x1E ALARM_BC_EN[6:2]Go
- 为清晰起见,保留了寄存器 0xB0 中的裸片 ID 寄存器页面Go
- 已发布的模拟寄存器 0x4B 和 0x4CGo
- 为了清晰起见,从间接寄存器映射表中删除了 DIE ID 寄存器页面Go
- 更新了典型 PoC 网络示例,以包含对设计参数表的引用Go
- 更新了典型应用图,以表示上拉电阻器值取决于系统Go
- 添加了介绍串行器系统初始化以保持连续 PLL 锁定的信息Go
- 为串行器温度斜升期间的连续 PLL 锁定添加了初始化序列示例Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (May 2021)to RevisionB (March 2023)
- 更新了首页上的典型功耗要点以匹配电气特性表Go
- 为电源噪声频率范围添加了注释Go
- 将 IDD_TOTAL 典型值更改为 160mAGo
- 将 I2C 术语更改为“控制器”和“目标”Go
- 删除了功能方框图中从 DPHY 接收器指向时钟生成器块的额外箭头Go
- 添加了非连续时钟通道模式的描述Go
- 添加了解串器 SENSOR_STS_x 寄存器的说明Go
- 更新了电压监控的脚本示例Go
- 更新了设置为输出时对读取 GPIO 状态的描述并添加了 GPIO 配置表Go
- 添加了有关使用 FC_GPIO_EN 启用正向通道 GPIO 的信息Go
- 更新了用于启用寄存器 0x0E 的“GPIO 输出控制”部分说明Go
- 更新了“时钟模式”表,添加了其他模式、频率说明和 CSI-2 带宽说明Go
- 更正了设置寄存器 0x06 中 M 值的影响Go
- 向寄存器 0x19 中的电压传感器阈值说明添加了最大和最小读数Go
- 将寄存器 0x57 中的“GPIO0 传感器”更改为“内部温度传感器”Go
- 将寄存器 0xF0-0xF5 中的 V3LINK_RX_ID 更改为 V3LINK_TX_IDGo
- 将 PoC 网络阻抗建议值从 2kΩ 更改为 1kΩGo
- 更新了 PoC 说明Go
- 将 PDB 电容器大小更改为 > 10μFGo
- 将 PDB 电容器大小从 1μF 更改为 10μFGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2021)to RevisionA (May 2021)