ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | SDA_OUTPUT_ SETUP | R/W | 0x1 | 远程确认 SDA 输出设置。 当控制通道(远程)访问处于运行状态时,该字段配置在 ACK 周期期间,SDA 输出相对于 SCL 上升沿的建立时间。 设置此值将以 640ns 为单位增加设置时间。当该字段为 0 时,SDA 到 SCL 的标称输出设置时间值为 80ns。 |
| 3:2 | SDA_OUTPUT_DELAY | R/W | 0x0 | SDA 输出延迟。 该字段会配置 SDA 输出相对于 SCL 下降沿的额外延迟。设置此值将以 40ns 为单位增加输出延迟。 SCL 到 SDA 的标称输出延迟值为: 00:240ns 01:280ns 10:320ns 11:360ns |
| 1 | I2C_BUS_TIMER_ SPEEDUP | R/W | 0x0 | 加快 I2C 总线看门狗计时器。 1:看门狗计时器在大约 50 微秒后失效 0:看门狗计时器在大约 1 秒后失效。 |
| 0 | I2C_BUS_TIMER_ DISABLE | R/W | 0x0 | 禁用 I2C 总线看门狗计时器。 I2C 总线看门狗计时器可用于检测 I2C 总线何时空闲或何时在事务无效终止后挂起。如果 SDA 为高电平并且大约 1 秒内没有信号发生,则 I2C 总线会被假定为空闲。如果 SDA 为低电平且没有信号发生,则器件会尝试通过驱动 SCL 上的 9 个时钟来清除总线。 |