ZHCSTM5 October 2023 TPS25730
PRODUCTION DATA
TPS25730 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的纯接收应用进行了优化。TPS25730 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS25730 还可通过使用内部栅极驱动器来控制外部电源路径。TPS25730 非常适合之前由桶形插孔供电的纯接收应用。使用电阻器引脚 strap 配置,用户可在其平台上使用 TPS25730 实现功能齐全的 USB Type-C PD 端口。无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。
TPS25730 旨在使设置纯接收 USB Type-C 应用变得简单而可靠。用户既可使用桶形插孔端口的所有优势,还可以利用 USB Type-C 和 USB Type-C PD 为其系统带来的优势。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TPS25730D | QFN (REF) | 4.00mm x 6.00mm |
| TPS25730S | QFN (RSM) | 4.00mm x 4.00mm |