ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-40 中显示了 INT_GLOBAL,表 10-42 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
全部到特定中断的逻辑或
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GLOBALERR | INT_1 | INT_2 | INT_3 | INT_CANBUS | RSVD | ||
| RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | R-000b | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GLOBALERR | RH | 0b | 所有中断的逻辑或 |
| 6 | INT_1 | RH | 0b | INT_1 寄存器的逻辑或 |
| 5 | INT_2 | RH | 1b | INT_2 寄存器的逻辑或 |
| 4 | INT_3 | RH | 0b | INT_3 寄存器的逻辑或 |
| 3 | INT_CANBUS | RH | 0b | INT_CANBUS 寄存器的逻辑或 |
| 2-0 | RSVD | R | 0000b | 保留 |