ZHCSWE2 May   2024 PCM1841-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 麦克风偏置
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.7.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.7.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.7.2.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.7.2.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.7.2.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.7.2.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.7.2.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.7.2.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.7.2.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.7.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.7.2.2.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.7.2.2.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.7.2.2.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.7.2.2.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.7.2.2.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
      8. 6.3.8 动态范围增强器 (DRE)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件关断
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9修订历史记录
  11.   机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADC 配置
交流输入阻抗 输入引脚 INxP 或 INxM 2.5
线路/麦克风输入录音的 ADC 性能:AVDD 3.3V 运行电压
差分输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 2 VRMS
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 选择 IN1 差分输入,交流信号对地短路,启用 DRE(DRE_LVL = –36dB,DRE_MAXGAIN = 24dB) 115 122 dB
选择 IN1 差分输入,交流信号对地短路,禁用 DRE 106 112
DR 动态范围,A 加权(2) 选择 IN1 差分输入,–60dB 满量程交流信号输入,启用 DRE(DRE_LVL = –36dB,DRE_MAXGAIN = 24dB) 123 dB
选择 IN1 差分输入,–60dB 满量程交流信号输入,禁用 DRE 113
THD+N 总谐波失真(2)(3) 选择 IN1 差分输入,–1dB 满量程交流信号输入,启用 DRE(DRE_LVL = –36dB,DRE_MAXGAIN = 24dB) -98 -80 dB
选择 IN1 差分输入,–1dB 满量程交流信号输入,禁用 DRE -98
ADC 其他参数
输出数据采样速率 7.35 192 kHz
输出数据样本字长 32
通道间隔离 –1dB 满量程交流信号输入至非测量通道 -124 dB
通道间增益不匹配 –6dB 满量程交流信号输入 0.1 dB
增益漂移 在15°C 至 35°C 的温度范内 -4.4 ppm/°C
通道间相位不匹配 1kHz 正弦信号 0.02
相位漂移 1kHz 正弦信号,在 15°C 至 35°C 的温度范围内 0.0005 度/°C
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,选择差分输入,0dB 通道增益 102 dB
CMRR 共模抑制比 选择差分麦克风输入,100mVPP,两个引脚上都为 1kHz 信号并在输出端测量电平 60 dB
麦克风偏置
MICBIAS 噪声 BW = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 AVSS 之间具有 1μF 电容器 1.6 µVRMS
MICBIAS 电压 VREF V
MICBIAS 电流驱动 20 mA
MICBIAS 负载调节 在高达最大负载下测得 0 0.6 1.8 %
MICBIAS 过流保护阈值 22 mA
数字 I/O
VIL(SHDNZ) 低电平数字输入逻辑电压阈值 SHDNZ 引脚 -0.3 0.25 × IOVDD V
VIH(SHDNZ) 高电平数字输入逻辑电压阈值 SHDNZ 引脚 0.75 × IOVDD IOVDD + 0.3 V
VIL 低电平数字输入逻辑电压阈值 所有数字引脚,IOVDD 1.8V 运行电压 -0.3 0.3 × IOVDD V
所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行电压 -0.3 0.8
VIH 高电平数字输入逻辑电压阈值 所有数字引脚,IOVDD 1.8V 或 3.3V 运行电压 0.7 × IOVDD IOVDD + 0.3 V
VOL 低电平数字输出电压 所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 运行电压 0.45 V
所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行电压 0.4
VOH 高电平数字输出电压 所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 运行电压 IOVDD – 0.45 V
所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 运行电压 2.4
IIH 数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = IOVDD -5 0.1 5 µA
IIL 数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流 所有数字引脚,输入 = 0V -5 0.1 5 µA
CIN 数字输入的输入电容 所有数字引脚 5 pF
典型电源电流消耗
IAVDD 硬件关断模式下的电流消耗 SHDNZ = 0,AVDD = 3.3V,内部 AREG 1 µA
IIOVDD SHDNZ = 0,所有外部时钟均停止,IOVDD = 3.3V 0.2
IIOVDD SHDNZ = 0,所有外部时钟均停止,IOVDD = 1.8V 0.15
IAVDD ADC 4 通道在 fS 16kHz、BCLK = 256 × fS 且禁用 DRE 时的电流消耗 AVDD = 3.3V,内部 AREG 21.3 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.15
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.04
IAVDD ADC 4 通道在 fS 48kHz、BCLK = 256 × fS 且禁用 DRE 时的电流消耗 AVDD = 3.3V,内部 AREG 22.9 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.25
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.1
IAVDD ADC 4 通道在 fS 48kHz、BCLK = 256 × fS且启用 DRE 时的电流消耗  AVDD = 3.3V,内部 AREG 25.0 mA
IIOVDD IOVDD = 3.3V 0.25
IIOVDD IOVDD = 1.8V 0.1
在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与交流信号输入对地短路时的输出电平之比,使用音频分析仪在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内测量并进行 A 加权。
所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。如果不使用此类滤波器,可能会导致比“电气特性”中所示更高的 THD 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声,尽管这种噪声不可闻,但可能会影响动态规格值。
为了获得出色的失真性能,请使用具有低电压系数的输入交流耦合电容器。