ZHCSWE2 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
PCM1841-Q1 是一款高性能、低功耗、四通道音频模数转换器 (ADC),具有灵活的音频接口控制选项。该器件适用于声控系统、AV 接收器、TV 和蓝光播放器、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该器件具有高动态范围,可实现高保真的远场音频录制。该器件集成了多种功能,可在空间受限、电池供电的消费类、家庭和工业应用中降低成本、布板空间和功耗。器件特性可以通过硬件来控制,方法是使用电阻器或控制器 GPIO 将引脚拉高或拉低。PCM1841-Q1 还通过停止系统时钟来支持断电和复位功能。
PCM1841-Q1 包含以下模块和特性: