ZHCSWE2 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 6-22 显示了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-29 显示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-18 列出了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-30 低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-31 低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.452 × fS | -0.015 | 0.015 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 86.4 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | 7.7 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | -0.027 | 0.027 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | -0.25 | 0.30 | 度 |