ZHCSWE2 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
标准 I2S 协议仅针对两个通道进行定义:左通道和右通道。在 I2S 模式下,左时隙 0 的 MSB 会在 FSYNC 下降 沿之后第二个周期中的 BCLK 下降沿上传输。右时隙 0 的 MSB 会在 FSYNC 上升 沿之后第二个周期中的 BCLK 下降沿上传输。后续的每个数据位都在 BCLK 的下降沿传输。在控制器模式下,FSYNC 在 BCLK 的上升沿传输。图 6-5 和 图 6-6 说明了在目标和控制器运行模式下 I2S 运行的协议时序。
图 6-5 目标模式下的 I2S 模式协议时序
图 6-6 控制器模式下的 I2S 协议时序为了使音频总线在 I2S 模式下正常运行,每帧的位时钟数必须大于或等于活动输出通道的数量(包括左右时隙)乘以输出通道数据的 32 位字长。器件 FSYNC 低电平脉冲必须至少是字长(32 位)乘以活动左侧通道的数量、BCLK 周期宽。同样,FSYNC 高电平脉冲必须至少是字长(32 位)乘以活动右侧通道的数量、BCLK 周期宽。器件在 SDOUT 上为额外的未使用位时钟周期发送零数据值。