ZHCSWE2 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线,在主机处理器和 PCM1841-Q1 之间流动。这个高度灵活的 ASI 总线包括用于多通道运行的 TDM 模式、I2S 或左平衡协议格式支持,以及总线时钟线路的引脚可选控制器-目标配置。
该器件使用硬件引脚 MSZ 来支持音频总线控制器或目标运行模式。FSYNC 和 BCLK 在目标模式下用作输入引脚,而 FSYNC 和 BCLK 在控制器模式下用作器件生成的输出引脚。表 6-1 展示了使用 MSZ 引脚的控制器和目标模式选择。
| MSZ | 控制器和目标选择 |
|---|---|
| 低电平 | 目标运行模式 |
| 高电平 | 控制器运行模式 |
FMT0 和 FMT1 引脚可用于选择总线协议 TDM、I2S 或左平衡 (LJ) 格式。如 表 6-2 所示,这些模式是最高有效字节 (MSB) 优先的脉冲编码调制 (PCM) 数据格式,输出通道数据字长为 32 位。
| FMT1 | FMT0 | 音频串行接口格式 |
|---|---|---|
| 低电平 | 低电平 | 具有时分多路复用 (TDM) 模式的 4 通道输出 |
| 低电平 | 高电平 | 具有时分多路复用 (TDM) 模式的 2 通道输出 |
| 高电平 | 低电平 | 具有左平衡 (LJ) 模式的 2 通道输出 |
| 高电平 | 高电平 | 具有 IC 间音频 (I2S) 模式的 2 通道输出 |