ZHCSWE2 May   2024 PCM1841-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 麦克风偏置
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.7.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.7.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.7.2.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.7.2.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.7.2.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.7.2.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.7.2.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.7.2.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.7.2.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.7.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.7.2.2.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            2. 6.3.7.2.2.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            3. 6.3.7.2.2.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            4. 6.3.7.2.2.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            5. 6.3.7.2.2.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
      8. 6.3.8 动态范围增强器 (DRE)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件关断
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9修订历史记录
  11.   机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

信号链处理

PCM1841-Q1 信号链由超低噪声、高性能、低功耗模拟块以及高度灵活的可编程数字处理块组成。高性能和灵活性与紧凑的封装相结合,使得 PCM1841-Q1 非常适合需要多通道音频采集的各种终端设备和应用。图 6-9 展示了一个概念方框图,其中突出显示了信号链中使用的各种构建块以及这些块在信号链中的交互方式。

PCM1841-Q1 信号链处理流程图图 6-9 信号链处理流程图

前端动态范围增强器 (DRE) 增益放大器的噪声非常低,并具有 123dB 的动态范围性能。借助前端 DRE 增益放大器,以及低噪声、低失真、多位 Δ-Σ ADC,PCM1841-Q1 能够在安静和嘈杂的环境中录制具有极高保真度的远场音频信号。此外,ADC 架构具有固有的抗混叠滤波功能,能够很好地抑制多个调制器频率分量附近的带外频率噪声。因此,该器件可在 ADC 采样期间防止噪声混叠到音频频带中。进一步利用信号链,集成的高性能多级数字抽取滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。

该器件支持高达 80kHz 的输入信号带宽,这允许使用 176.4kHz(或更高)采样速率来录制高频非音频信号。