ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D 提供了将电机转速限制为用户配置的限值的选项。当 SPEED_LIMIT_ENABLE 设置为 1b 时,无论输入基准模式(电流、功率或电压)和运行条件(VM、负载)如何,MCF8315D 都会通过限制输入直流功率、电机相电流或电压(取决于输入基准模式)来将电机转速限制为 MAX_SPEED。当速度限制处于活动状态(电机转速限制为 MAX_SPEED)时,加速/减速率由 CL_SLOW_ACC 而非 CL_ACC/CL_DEC 设置,以尽可能减少 MAX_SPEED 值周围的抖动。当速度限制条件变为非活动状态(电机转速 < MAX_SPEED)时,加速/减速率恢复为 CL_ACC/CL_DEC。