ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D 提供 I2C CRC 故障检测功能来检测 I2C 事务中的错误。启用 I2C CRC 后,MCF8315D 会对整个 I2C 数据包执行 CRC 校验。如果存在 CRC 不匹配,则会识别到 I2C CRC 故障并根据 CRC_ERR_MODE 执行操作。如果 CRC_ERR_MODE 设置为 0b,nFAULT 会被拉至低电平、FET 处于高阻态状态,而 CONTROLLER_FAULT 和 I2C_CRC_FAULT_STATUS 位会被设置为 1b,直到通过向 CLR_FLT 写入 1b 来清除故障条件。如果 EEP_FAULT_MODE 设置为 1b,则会在 nFAULT 引脚和 CONTROLLER_FAULT 上报告此故障,并且 I2C_CRC_FAULT_STATUS 位设置为 1b,但器件运行 (FET) 会正常继续。通过向 CLR_FLT 写入 1b,可以清除故障报告(释放 nFAULT 引脚,CONTROLLER_FAULT、I2C_CRC_FAULT_STATUS 设置为 0b)。