ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
集成式速度控制环路有助于在不同的运行条件下保持恒定的速度。Kp 和 Ki 系数通过 SPD_LOOP_KP 和 SPD_LOOP_KI 进行配置。速度环路的输出用于生成扭矩控制的电流基准 (Iq_ref)。速度环路的输出受到限制以实现电流限制。可以通过配置 ILIMIT 来设置电流限制。当速度环路的输出饱和时,积分器被禁用以防止积分饱和。
SPEED_REF_SLEW 源自用户配置的占空比命令输入、速度曲线和闭环加速/减速率,而 SPEED_EST 是来自反电动势观测器的估算速度。