MCF8315D 提供四种电机控制方法:
- 速度控制:在速度控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制电机的速度。
- 功率控制:在功率控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制逆变器功率级的直流输入功率。
- 电流控制:在电流控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制扭矩生成电流 (iq)。
- 电压控制:在电压控制模式下,根据输入基准来控制施加到电机的电压。
MCF8315D 为电机控制提供四种基准输入源,如下所示。基准输入源由 SPEED_MODE 配置。
- SPEED/WAKE 引脚上的 PWM 输入,改变输入信号的占空比
- SPEED/WAKE 引脚上的频率输入,通过改变输入信号的频率
- SPEED/WAKE 引脚上的模拟输入,改变输入信号的振幅
- 使用 I2C,通过配置 DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器
从 REF (SPEED/WAKE) 引脚输入(或基于 I2C 的速度输入)到输出基准(SPEED_REF、POWER_REF、CURRENT_REF 或 VOLTAGE_REF)的信号路径如图 6-15 所示。