ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
PMSM 电机不仅可以在低于基速(额定速度)的恒定扭矩区域中运行,还可以在高于基速的恒定功率区域中运行,但基速会根据电流和电压限制而变化。MCF8315D 提供弱磁控制,以将电机速度提高至高于额定速度。可以通过将 FLUX_WEAK_EN 设置为 1b 来启用弱磁。弱磁控制使用 PI 控制环路(如 所示)来生成 Id_ref。弱磁环路的 Kp 和 Ki 系数通过 FLUX_WEAK_KP 和 FLUX_WEAK_KI 进行配置。
用户可配置调制指数基准 Vs_ref(如图 6-47 所示),低于此基准时,弱磁将处于非活动状态,并且 Id_FW 设为零。此配置在 FLUX_WEAK_REF 位中提供。