ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D 提供 PWM 抖动选项,以减少 MOSFET 开关产生的 EMI。启用该选项后,PWM 开关频率会在 PWM_FREQ_OUT 设置附近连续变化(在用户配置的频率范围内),从而将 EMI 能量分散到整个频谱范围内并降低 EMI 峰值。用户配置的 PWM 抖动频率范围由 PWM_DITHER_DEPTH 设置;将 PWM_DITHER_DEPTH 设置为 0x0 可禁用 PWM 抖动。PWM_DITHER_DEPTH 提供 ±5%、±7.5% 和 ±10% 展频选项。当 PWM_FREQ_OUT 设置为 25kHz 且 PWM_DITHER_DEPTH 设置为 ±10% 时,施加到 MOSFET 的 PWM 开关频率会在 22.5kHz (25kHz-10%) 和 27.5kHz (25kHz+10%) 之间持续变化,从而以 25kHz 的倍数降低 EMI 峰值。PWM 抖动可在两种模式下使用:随机模式或三角模式(由 PWM_DITHER_MODE 配置)。在随机抖动模式下,PWM 开关频率会在 PWM_FREQ_OUT 和 PWM_DITHER_DEPTH 设置的范围内持续随机变化。在三角抖动模式下,PWM 开关频率以用户配置的压摆率(由 PWM_DITHER_STEP 配置)变化,如图 6-53 所示。
PWM 开关频率压摆率(图 6-53 中的 PWM_DITHER_SLEW)的设置如方程式 11 所示。
SLEW_SCALING FACTOR 随 PWM 开关频率而变化,如表 6-5 所示。
| PWM 开关频率 (kHz) | SLEW_SCALING FACTOR |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 15 | 2.25 |
| 20 | 2 |
| 25 | 3.125 |
| 30 | 4.5 |
| 35 | 3.0625 |
| 40 | 4 |
| 45 | 5.0625 |
| 50 | 6.25 |
| 55 | 7.5625 |
| 60 | 9 |