ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D 提供电压控制模式,可通过将 INPUT_REFERENCE_MODE 设置为 11b 来选择此模式。闭环速度控制、功率控制和电流控制(iq 和 id)在此模式下将禁用。使用用户定义的调制指数基准电压 (VOLTAGE REF) 和超前角设置,可直接控制施加的 Vq 和 Vd。VOLTAGE REF 从 MIN_DUTY 到 100% 之间变化。