ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
表 7-29 列出了 Internal_Algorithm_Configuration 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-29 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| A0h | INT_ALGO_1 | 内部算法配置 1 | 节 7.4.1 |
| A2h | INT_ALGO_2 | 内部算法配置 2 | 节 7.4.2 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-30 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 7-23 展示了 INT_ALGO_1,表 7-31 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于配置内部算法参数的寄存器 1
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 奇偶校验 | ACTIVE_BRAKE_SPEED__DELTA_LIMIT_EXIT | SPEED_PIN_GLITCH_FILTER | FAST_ISD_EN | ISD_STOP_TIME | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| ISD_RUN_TIME | ISD_TIMEOUT | AUTO_HANDOFF_MIN_BEMF | BRAKE_CURRENT_PERSIST | ||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| BRAKE_CURRENT_PERSIST | RESERVED | ||||||
| R/W-0h | R-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | REV_DRV_OPEN_LOOP_DEC | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 奇偶校验 | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 30-29 | ACTIVE_BRAKE_SPEED__DELTA_LIMIT_EXIT | R/W | 0h | 最终速度与当前速度之间的差异阈值,低于该阈值将停止主动制动
|
| 28-27 | SPEED_PIN_GLITCH_FILTER | R/W | 0h | 应用于速度引脚输入的干扰滤波器
|
| 26 | FAST_ISD_EN | R/W | 0h | 在 ISD 期间实现快速速度检测
|
| 25-24 | ISD_STOP_TIME | R/W | 0h | 在 ISD 期间声明电机处于停止状态的持续时间
|
| 23-22 | ISD_RUN_TIME | R/W | 0h | 在 ISD 期间声明电机处于运行状态的持续时间
|
| 21-20 | ISD_TIMEOUT | R/W | 0h | ISD 无法可靠检测速度或方向时超时
|
| 19-17 | AUTO_HANDOFF_MIN_BEMF | R/W | 0h | 切换的最小 BEMF。在自动切换已启用时适用。
|
| 16-15 | BRAKE_CURRENT_PERSIST | R/W | 0h | 基于电流的 ISD 制动期间电流低于阈值的持续时间
|
| 14-3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2-0 | REV_DRV_OPEN_LOOP_DEC | R/W | 0h | 反向驱动开环减速期间要应用的开环加速度百分比
|
图 7-24 展示了 INT_ALGO_2,表 7-32 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于配置内部算法参数的寄存器 2
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 奇偶校验 | FLUX_WEAK_KP | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | ||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| FLUX_WEAK_KP | FLUX_WEAK_KI | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| FLUX_WEAK_KI | FLUX_WEAK_ENABLE | CL_SLOW_ACC | |||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CL_SLOW_ACC | ACTIVE_BRAKE_BUS_CURRENT_SLEW_RATE | ISD_BEMF_FILT_ENABLE | CIRCULAR_CURRENT_LIMIT_ENABLE | IPD_HIGH_RESOLUTION_EN | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 奇偶校验 | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 30-21 | FLUX_WEAK_KP | R/W | 0h | 弱磁环路 Kp 的 10 位值。Kp = 0.1 * FLUX_WEAK_KP 的 8LSB/10^FLUX_WEAK_KP 的 2MSB。 |
| 20-11 | FLUX_WEAK_KI | R/W | 0h | 电流 Iq 和 Id 环路 Ki 的 10 位值。Ki = 10 * FLUX_WEAK_KI 的 8LSB/10^FLUX_WEAK_KI 的 2MSB。 |
| 10 | FLUX_WEAK_ENABLE | R/W | 0h | 启用弱磁
|
| 9-6 | CL_SLOW_ACC | R/W | 0h | 估算器尚未完全对齐时的闭环加速(仅在速度模式下)和功率/速度限制期间的加速/减速(速度模式:Hz/s 功率模式:deciWatts/s 扭矩模式:centiA/s 占空比模式:milliUnit/s)deciWatt:0.1W centiA:0.01A milliUnit:0.001%
|
| 5-3 | ACTIVE_BRAKE_BUS_CURRENT_SLEW_RATE | R/W | 0h | 主动制动期间的总线电流转换率
|
| 2 | ISD_BEMF_FILT_ENABLE | R/W | 0h | 在 ISD 期间启用 BEMF 滤波器。
|
| 1 | CIRCULAR_CURRENT_LIMIT_ENABLE | R/W | 0h | ILIMIT 的配置与峰值相电流之间的关系
|
| 0 | IPD_HIGH_RESOLUTION_EN | R/W | 0h | IPD 高分辨率使能
|