ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STOP 设置为 001b 来配置再循环模式。为了防止电感能量在电机停止期间返回到直流输入电源中,MCF8315D 允许电流在 MOSFET 内循环,方法是有选择地关断一些处于工作(导通)状态的 MOSFET 一段时间(自动计算再循环时间以允许电感电流衰减到零),然后通过关断剩余的 MOSFET 来转换至高阻态。
根据接收 STOP 命令时的相电压模式,低侧再循环(请参阅图 6-56)或高侧再循环(请参阅图 6-57)将用于停止电机,而不会将电感能量发送回至直流输入电源。