当在该模式下发生 MTR_LCK 事件时,MOSFET 的状态将由 MTR_LCK_MODE 进行配置并且 nFAULT 被驱动为低电平。MTR_LCK 期间 MOSFET 的状态:
- MTR_LCK_MODE = 011b:所有 MOSFET 均被关断。
- MTR_LCK_MODE = 100b:所有低侧 MOSFET 均导通。
- MTR_LCK_MODE = 101b:所有高侧 MOSFET 均导通。
故障状态寄存器中的 CONTROLLER_FAULT、MTR_LCK 和相应的电机锁定条件位被设置为 1b。在经过 t
LCK_RETRY(由 LCK_RETRY 进行配置)时间后,会自动恢复正常运行(栅极驱动器运行并且 nFAULT 引脚被释放)。在 t
LCK_RETRY 周期到期后,CONTROLLER_FAULT、MTR_LCK 和相应的电机锁定条件位被重置为 0b。