ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
通过将 SPEED_MODE 设置为 10b,可以使用基于 I2C 的串行接口来实现电机控制。在该模式下,可以将控制命令直接写入 DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器。SPEED 引脚可用于控制睡眠进入和退出 - 如果在 DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器设置为 0b 之后,SPEED 引脚输入设置为低于 VEN_SL 的值的时间长于 SLEEP_ENTRY_TIME,则 MCF8315D 进入睡眠状态。当 SPEED 引脚 > VEX_SL 时,MCF8315D 退出睡眠状态,电机通过 DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器进行控制。如果 0 ≤ DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器 ≤ DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB 且 SPEED 引脚 > VEX_SL,则 MCF8315D 处于待机状态。DUTY_CMD 与 DIGITAL_SPEED_CTRL 寄存器之间的关系如图 6-18 所示。有关 DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SBEX_SB 和 DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SBEN_SB 的更多信息,请参阅节 6.4.1.2。