ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STARTUP 配置为 00b 来启用对齐。MCF8315D 在 ALIGN_TIME 配置的特定时间内通过特定相位模式注入直流电流来对齐电机。对齐期间的相位模式是根据 ALIGN_ANGLE 生成的。在 MCF8315D 中,对齐期间的电流限制通过 ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT 配置。
相电流的快速变化可能导致驱动扭矩突然变化,从而产生可闻噪声。为避免这种情况,MCF8315D 以 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE 设置的可配置斜坡速率将电流从 0 升高至电流限制。在对齐例程结束时,电机将在已知位置对齐。