ZHCSXN2 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPEED_MODE 设置为 00b 来配置基于模拟输入的电机控制。在此模式下,占空比命令 (DUTY_CMD) 随 SPEED 引脚上的模拟电压输入 (VSPEED) 而变化。当 0 ≤ VSPEED ≤ VEN_SB 时,DUTY_CMD 将设置为零。当 VEX_SB ≤ VSPEED ≤ VANA_FS 时,DUTY_CMD 随 VSPEED 以线性方式变化,如图 6-16 所示。VEX_SB 和 VEN_SB 是待机进入和退出阈值,有关 VEX_SB 和 VEN_SB 的更多信息,请参阅节 6.4.1.2。当 VSPEED > VANA_FS 时,DUTY_CMD 被钳位至 100%。