ZHCSY91 May 2025 LMK5C23208A
PRODUCTION DATA
图 8-23 展示了 LMK5C23208A 中实施的 PLL 架构。PLL 可以配置为 PLL 架构概述 中所述的级联或独立模式。
当 DPLL 在反馈环路中与 APLL 结合时,APLL 必须使用固定的 40 位分母。当在独立循环中配置 APLL 时,选择 24 位可编程分母、如 图 8-6 中的 APLL1 和 APLL2,或 图 8-7 中的所有 APLL。