ZHCSY91 May 2025 LMK5C23208A
PRODUCTION DATA
每个时钟输出(OUTx_P 和 OUTx_N)可单独配置为一个 差分输出 驱动器。OUT0 或 OUT1 还支持每个输出对有两个 1.8V 或 2.65V LVCMOS 输出 驱动器。为了获得额外的低频单端时钟输出,可以配置 GPIO1 和 GPIO2 来复制另一个差分输出对的任何 SYSREF/1PPS 输出 分频器输出。
每个输出通道都有专用的内部 LDO 稳压器,可提供出色的 PSNR,并最大限度减少由电源噪声引起的抖动和杂散。对于差分模式,由于通道的内部 LDO 稳压器,输出时钟规格(例如输出摆幅、相位噪声和抖动)对 VDDO_x 电压不敏感。
OUT0 和 OUT1 通道(多路复用器、分频器和驱动器)通过单个输出电源引脚 (VDDO_0_1) 供电。同样,OUT3 通道由 VDDO_3 供电,OUT5 和 OUT6 通道由 VDDO_5_6 供电,OUT9 和 OUT11 通道由 VDDO_9_11 供电,OUT15 通道由 VDDO_15 供电。每个输出电源引脚都必须始终由 3.3V 电源供电,即使未使用相应的输出也是如此。
可以禁用未使用的时钟输出以降低功耗。