ZHCSY91 May 2025 LMK5C23208A
PRODUCTION DATA
某些应用需要启动时钟来在上电时运行整个系统。在其他应用中,可能只需要逻辑器件(CPU、ASIC 或 FPGA)在上电时具备有效时钟,在这些器件上,如果默认 ROM 配置不符合应用要求,可以使用自定义设置对 LMK5C23208A 进行编程。LMK5C23208A 提供了 ROM 页以在启动时支持默认输出时钟,并提供了 EEPROM 以在 ROM 页不满足应用要求时允许自定义启动时钟。请参阅 ROM 详细说明 和 EEPROM 覆盖层,了解更多信息。