ZHCSY91 May 2025 LMK5C23208A
PRODUCTION DATA
表 8-12 汇总了 TARGET_ADR_MSB 和 EEREV 字段的 SRAM 与 EEPROM 地址。这些字节只能由 使用直接写入方法或混合方法进行 EEPROM 编程 写入。可以选择修改这些字节的出厂默认设置。
| SRAM/EEPROM 地址字节编号(十进制) | SRAM/EEPROM 地址字节编号(十六进制) | SRAM/EEPROM 字段名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 12 | 0x0C | TARGET_ADR_MSB |
I2C 目标地址 MSB 位 可以写入位 TARGET_ADR_MSB[7:3],以便设置 7 位外设地址的五个 MSB。TARGET_ADR_MSB[2:0] 必须以 0 写入。 只能通过对 SRAM 和 EEPROM 进行编程来修改 TARGET_ADR_MSB。器件当前使用的 TARGET_ADR_MSB 值可由只读寄存器 R18 回读。 有关更多 I2C 地址详细信息,请参阅 GPIO1 和 SCS_ADD 功能 和 I2C 串行接口。 |
| 13 | 0x0D | EEREV | EEPROM 映像修订号。 可以写入 EEREV 以设置 EEPROM 映像修订号或任何客户特定的数据,从而实现器件可追溯性。 只能通过对 SRAM 和 EEPROM 进行编程来修改 EEREV。器件当前使用的 EEREV 值可由只读寄存器 R19 回读。 |