当 TEC_CNTR_TRIG 为 1(GPIO 引脚)时:
- 1 个 TEC 周期 + 2ns 的时序精度要求 20% 至 80% 的上升时间小于或等于 1ns。
- GPIOx 上升沿不得出现在 SCS 上升的 10ns 内,此期间会将 TEC_CNTR_EN 从 0 设置为 1。
- GPIOx 必须保持高电平 10ns。
- 读取 TEC_CNTR 的 LSB 后,新的 GPIOx 触发器不得在 SPI SCS 上升沿的 1µs 内到达。
当 TEC_CNTR_TRIG 为 0 (SPI) 时:
- 1 个 TEC 周期 + 2ns 的时序精度要求 80% 至 20% 的下降时间小于或等于 1ns。
- TEC 计数器在 SPI SCS 的下降沿被捕获到 TEC_CNTR 寄存器。无需额外的时间来读回或预锁存寄存器。