ZHCSY91 May 2025 LMK5C23208A
PRODUCTION DATA
通常,在无中断切换期间会启用相位抵消功能,以防止相位瞬态(相位中断)在具有固定相位偏移的两个锁频基准输入之间切换时立即传播到输出。在未启用相位转换的用例中,相位抵消通常可以无限期持续存在,这种情况通常称为相位扩展。当输入具有相同的精确频率(0ppm 偏移),或者具有与整数相关的频率且每个频率都可以被整数除以公共频率时,输入就会被锁频。无中断切换规格(tHITLESS 和 fHITLESS)对无漂移的基准输入有效。如果两个输入进行了切换但未锁频,则输出会平滑过渡到新频率并减少瞬变。