ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2h | R/W | LM94 状态/控制 | BMC _ERR | HOST _ERR | TACH_EDGE | GPI5_AM | GPI4_AM | ASF | OVRID | 00h | |
| Lock | 位 | 名称 | R/W | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OVRID | R/W | 如果设置了该位,则所有 PWM 输出均达到 100% 占空比。 | |
| X | 1 | ASF | R/W | 如果设置了该位,BMC 错误寄存器支持 ASF,即读取时复位。当不处于 ASF 模式时,需要写入“1”来清除 BMC 错误状态寄存器中的位。 |
| 2 | GPI4_AM | R/W | GPI4 自动屏蔽启用 如果设置了该位,则 GPI4 上的错误事件导致所有其他错误事件被屏蔽。 在 B_GPI 错误状态寄存器中的 GPI4_ERR 位被清除之前,BMC 错误状态寄存器不会反映任何新的错误事件。在 H_GPI 错误状态寄存器中的 GPI4_ERR 位被清除之前,主机错误状态寄存器不会反映任何新的错误事件。 如果 CPU_THERMTRIP 信号连接至 GPIO4,这可以确保在 CPU_THERMTRIP 被置为有效后不会触发不必要的错误事件。 | |
| 3 | GP15_AM | R/W | GPI5 自动屏蔽启用 该位的工作方式与 GPI4_AM 完全相同,但适用于 GPI5。 | |
| 5:4 | TACH_EDGE | R/W | 该字段确定用于测量风扇转速计脉冲的边沿类型。该字段会影响全部四个转速计输入。 | |
| 6 | HOST_ERR | R | 如果在任何主机错误状态寄存器 (H_) 中设置了任何错误位,则会设置该位。 | |
| 7 | BMC_ERR | R | 如果在任何 BMC 错误状态寄存器 (B_) 中设置了任何错误位,则会设置该位。设置该位时,ALERT 会被置为有效(如果启用)。 |
| TACH_EDGE | 用于转速计测量的 边沿类型 |
|---|---|
| 0h | 可使用上升沿或下降沿。 |
| 1h | 仅上升沿 |
| 2h | 仅下降沿 |
| 3h | 保留 |