ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Dh | RWC | H_P2_PROCHOT 错误状态 | PH2_ERR | TMAX | T100 | T75 | T50 | T25 | T12 | T0 | 00h |
| 位 | 名称 | R/W | 说明 | 睡眠 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | T0 | RWC | 当 P2_PROCHOT 发生限制事件时设置。会针对任何 >0% 的 PROCHOT 限制量设置该位。 | S3、S4/5 |
| 1 | T12 | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为大于或等于 0.00% 但小于 12.5% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 2 | T25 | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为大于或等于 12.5% 但小于 25% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 3 | T50 | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为大于或等于 25% 但小于 50% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 4 | T75 | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为大于或等于 50% 但小于 75% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 5 | T100 | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为大于或等于 75% 但小于 100% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 6 | TMAX | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为 100% 时设置。 | S3、S4/5 |
| 7 | PH2_ERR | RWC | 当 P2_PROCHOT 被限制为超过用户限值时设置。 | S3、S4/5 |
PH2_ERR 位是该寄存器中唯一将在 LM94 状态/控制寄存器中设置 HOST_ERR 的位。