ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48h | RWC | H_错误 状态 1 | RES | VRD2 _ERR | VRD1 _ERR | ZN4_ ERR | ZN3_ ERR | ZN2_ ERR | ZN1_ ERR | 00h | |
| 位 | 名称 | R/W | 说明 | 睡眠 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ZN1_ERR | RWC | 当任何区域 1 温度超出其相关温度限值时,会设置该位。 | S3*、S4/5* |
| 1 | ZN2_ERR | RWC | 当任何区域 2 温度超出其相关温度限值时,会设置该位。 | S3*、S4/5* |
| 2 | ZN3_ERR | RWC | 当区域 3 温度超出区域 3 温度限值时,会设置该位。 | 无 |
| 3 | ZN4_ERR | RWC | 当区域 4 温度超出区域 4 温度限值时,会设置该位。 | 无 |
| 4 | VRD1_ERR | RWC | 当 VRD1_HOT 输入被置为有效时,会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 5 | VRD2_ERR | RWC | 当 VRD2_HOT# 输入被置为有效时,会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 7:6 | RES | R | 保留 | 不适用 |