ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
该寄存器具有表中所述的四种可能的映射。映射由地址为 BDh 的特殊功能控制 2 寄存器中选择的 VID 模式决定。有关更多详细信息,请参阅特殊功能控制 2 寄存器说明。
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Ch | R | P1_VID | RES (0) | P1_VID[5:0] 表示 VRD 10 模式(功能与 LM93 相同) | 00h | ||||||
| RES (0) | P1_VID[6:0] 表示 VRD 10.2 扩展模式 | 00h | |||||||||
| RES (0) | P1_VID[6:0] 表示 VRD 11,模式 1(VRD11 最常用的模式) | 00h | |||||||||
| P1_VID[7:1] 表示 VRD 11,模式 2 | RES (0) | 00h | |||||||||
| 位 | 名称 | 读取/写入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5:0 | P1_VID[5:0] | R | 处理器 1 VID 状态。 报告 P1_VID5 至 P1_VID0 引脚的当前状态。仅当 P1_VID 信号保持稳定的时间至少达到 600ns 时,该寄存器才会更新。 |
| 7:6 | RES | R | 保留,将始终报告 0。 |
| 位 | 名称 | 读取/写入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 6:0 | P1_VID[6:0] | R | 处理器 1 VID 状态。 报告 P1_VID6 至 P1_VID0 引脚的当前状态。仅当 P1_VID 信号保持稳定的时间至少达到 600ns 时,该寄存器才会更新。 |
| 7 | RES | R | 保留,将始终报告 0。 |
| 位 | 名称 | 读取/写入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 6:0 | P1_VID[6:0] | R | 处理器 1 VID 状态。该模式是支持 VRD11 的建议模式。 报告 P1_VID6 至 P1_VID0 引脚的当前状态。仅当 P1_VID 信号保持稳定的时间至少达到 600ns 时,该寄存器才会更新。 |
| 7 | RES | R | 保留,将始终报告 0。 |
| 位 | 名称 | 读取/写入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | RES | R | 保留,将始终报告 0。 |
| 7:1 | P1_VID[7:1] | R | 处理器 1 VID 状态。该模式用于将来的实验,需要额外的硬件以支持 VRD11 和 VRD10 规格。 报告 P1_VID7 至 P1_VID1 引脚的当前状态。仅当 P1_VID 信号保持稳定的时间至少达到 600ns 时,该寄存器才会更新。 |