ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 包含用于监控电压的输入。对于调节,正确的值是指除 ±12V 之外的所有输入大约为 3/4 标度或十进制 192。除 ±12V 之外,调节是通过使用内部电阻分压器实现的。这些输入的典型输入电阻为 200kΩ。输入电压由 8 位 Δ-Σ A/D 进行转换。Δ-Σ A/D 架构为模拟输入信号提供固有的滤波和尖峰平滑处理。
必须在外部对 ±12V 输入进行调节。向这些输入施加 1.236V 时,会获得满量程读数。为了获得最佳性能,应对 +12V 进行调节以提供标称 ¾ 满量程读数,应对 −12V 进行调节以提供标称 ¼ 标度读数。引脚处的戴维宁电阻应保持在 1kΩ 和 7kΩ 之间。
−12V 监控特别具有挑战性。需要使用外部失调电压和外部电阻器将 −12V 电压轨置于 A/D 输入的正输入电压区域内。建议将 LM94 器件的电源轨用作失调电压。该电压通常通过精度为 ±1% 的线性稳压器从 P/S 5V 待机电压轨获得。通过这种方式,我们始终可以假设当存在 −12V 电压轨时存在失调电压,因为在没有 3.3V 待机电压的情况下无法开启系统。
| 引脚 | 正常 使用 | 标称 电压 | 标称 电压 下的 寄存器 读数 | 最大 电压 | 最大 电压下的 寄存器 读数 | 最小 电压 | 最小 电压下的 寄存器 读数 | 绝对 最大 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD_IN1 | +12V1 | 0.927V | C0h | 1.236V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 (VDD + 0.05V) |
| AD_IN2 | +12V2 | 0.927V | C0h | 1.236V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 (VDD + 0.05V) |
| AD_IN3 | +12V3 | 0.927V | C0h | 1.236V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 (VDD + 0.05V) |
| AD_IN4 | FSB_Vtt | 1.20V | C0h | 1.60V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN5 | 3GIO | 1.5V | C0h | 2V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN6 | ICH_Core | 1.5V | C0h | 2V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN7 | Vccp1 | 1.20V | C0h | 1.60V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN8 | Vccp2 | 1.20V | C0h | 1.60V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN9 | +3.3V | 3.30V | C0h | 4.40V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN10 | +5V | 5.0V | C0h | 6.667V | FAh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.5V |
| AD_IN11 | SCSI_Core | 2.5V | C0h | 3.333V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN12 | Mem_Core | 1.969V | C0h | 2.625V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN13 | Mem_Vtt | 0.984V | C0h | 1.312V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN14 | Gbit_Core | 0.984V | C0h | 1.312V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 +6.0V |
| AD_IN15 | −12V | 0.309V | 40h | 1.236V | FFh | 0V | 00h | −0.3V 至 (VDD + 0.05V) |
| AD_IN16 | +3.3V S/B | 3.3V | C0h | 3.6V | D1h | 3.0V | AEh | −0.3V 至 +6.0V |
该表中列出的标称电压仅为典型值。可以监控具有不同标称电压的电压轨,但标称值处的寄存器读数不再是 C0h。例如,可以使用 AD_IN12 监控 2.5V 标称值的 Mem_Core 电压轨,或者可以使用 AD_IN13 监控 1.2V 时的 Mem_Vtt 电压轨。
AD_IN16 也是 LM94 的电源引脚,因此特殊的限制适用于该 AD 输入。LM94 的额定工作电压范围为 3.0V 至 3.6V,因此该引脚的电压输入受到该限制的约束。还应注意不要对该引脚施加超过 6V 的电压,以防止造成灾难性的损坏。