ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 中提供了一个异或树,用于进行自动测试设备 (ATE) 板级连接测试。这允许以简单的方式测试所有数字输入的功能,并识别任何无法正常工作或短接在一起的引脚。当通过设置异或测试寄存器中的“XEN”位来启用测试模式时,器件进入异或测试模式。
| Px_VIDy | GPIO_x | PWMx | Px_PROCHOT | VRDx_HOT | GPIx | RESET |
由于测试模式是异或树,因此信号在树中的顺序并不重要。SMBDAT 和 SMBCLK 不应包含在测试树中。
图 6-5 XOR 测试树示例(未显示所有信号)为了在 PCB 上正确实现异或树测试,树中列出的任何引脚都不应直接连接到电源或接地端。如果某个引脚需要配置为永久低电平(例如 GPI),则应通过 10kΩ 等低值电阻器将其接地,以允许 ATE(自动测试设备)将其驱动为高电平。
在生成测试波形时,应考虑到通过异或树的 500ns 典型传播延迟。