ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDh | R/W | PWM2 控制 2 | OVR_DC | PPL | EPPL | INV | OVR | 00h | |||
| 位 | 名称 | R/W | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | OVR | R/W | 设置该位时,会启用 PWM2 的手动占空比覆盖。 |
| 1 | INV | R/W | 使 PWM1 输出反相。为 0 时,100% 占空比对应于 PWM 输出持续为高电平。为 1 时,100% 占空比对应于 PWM 输出持续为低电平。 |
| 2 | EPPL | R/W | 启用 PROCHOT PWM2 锁定。设置后,该位会使 PWM2 上的绑定 PROCHOT 事件触发 PPL(位 [3])。清除后,PPL 永远不会被设置。 |
| 3 | PPL | R/W | PROCHOT PWM2 锁定。设置后,该位表示 PWM2 当前保持在 100%,因为在设置 EPPL(位 [2])时发生了绑定的 PROCHOT 事件。可以通过写入零来清除该位。清除该位可以使风扇恢复正常运行。该位未被 LM94 配置寄存器中的 LOCK 位锁定。 |
| 7:4 | OVR_DC | R/W | 该字段设置在手动低分辨率覆盖模式有效时 PWM2 将使用的占空比。该字段接受 16 个可能的值,这些值根据节 6.2.18部分中的表映射到占空比。每当读取该寄存器时,无论覆盖模式是否有效,该寄存器都会返回 PWM2 当前使用的占空比。如果另一个控制源请求更大的占空比,则读取的值可能与最后写入的值不匹配。当 PWM2 旋转周期有效时,该字段始终返回 0h。 |