ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
图 4-1 56 引脚 TSSOP 封装,请参阅封装编号 DGG0056A 顶视图| 符号 | 引脚编号 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPIO_0/TACH1 | 1 | 数字 I/O(开漏) | 可配置为风扇转速计输入或通用开漏数字 I/O。 |
| GPIO_1/TACH2 | 2 | 数字 I/O(开漏) | 可配置为风扇转速计输入或通用开漏数字 I/O。 |
| GPIO_2/TACH3 | 3 | 数字 I/O(开漏) | 可配置为风扇转速计输入或通用开漏数字 I/O。 |
| GPIO_3/TACH4 | 4 | 数字 I/O(开漏) | 可配置为风扇转速计输入或通用开漏数字 I/O。 |
| GPIO_4/P1_THERMTRIP | 5 | 数字 I/O(开漏) | 通用开漏数字 I/O。可配置为监控 CPU 的 THERMTRIP 信号以屏蔽其他错误。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| GPIO_5/P2_THERMTRIP | 6 | 数字 I/O(开漏) | 通用开漏数字 I/O。可配置为监控 CPU 的 THERMTRIP 信号以屏蔽其他错误。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| GPIO_6 | 7 | 数字 I/O(开漏) | 可用于检测 CPU1 IERR 或通用开漏数字 I/O 的状态。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| GPIO_7 | 8 | 数字 I/O(开漏) | 可用于检测 CPU2 IERR 或通用开漏数字 I/O 的状态。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| VRD1_HOT | 9 | 数字输入 | CPU1 稳压器 HOT。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| VRD2_HOT | 10 | 数字输入 | CPU2 稳压器 HOT。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID6/GPI8 | 11 | 数字输入 | CPU2 VID6 输入。也可用作触发错误事件的通用输入。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID6/GPI9 | 12 | 数字输入 | CPU1 VID6 输入。也可用作触发错误事件的通用输入。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| SMBDAT | 13 | 数字 I/O(开漏) | 双向系统管理总线数据。输出配置为 5V 容限开漏。符合 SMBus 2.0 标准。 |
| SMBCLK | 14 | 数字输入 | 系统管理总线时钟。由一个开漏输出驱动,可耐受 5V 电压。符合 SMBus 2.0 标准。 |
| ALERT/XtestOut | 15 | 数字输出(开漏) | 在中断驱动系统中使用的开漏 ALERT 输出,用于指示已发生错误事件。被屏蔽的错误事件不会激活 ALERT 输出。在处于异或树测试模式时,用作异或树输出。 |
| RESET | 16 | 数字 I/O(开漏) | 首次为 LM94 加电时的开漏复位输出。用作由 3.3V 待机供电的器件的复位。复位后,该引脚成为复位输入。有关更多信息,请参阅节 7.1.2。如果未使用该引脚,则需要连接到外部上拉电阻器以防止发生 LM94 故障。 |
| AGND | 17 | GROUND 输入 | 模拟接地。数字接地端和模拟接地端需要在芯片上连接在一起,然后两者又连接至低噪声系统接地端。模拟接地端和数字接地端之间的电压差可能会导致错误的结果。 |
| VREF | 18 | 模拟输出 | 2.5V 用于外部 ADC 基准或用作 VREF 基准电压 |
| REMOTE1− | 19 | 远程热敏二极管_1- 输入 (CPU 1 THERMDC) | 这是来自两个 CPU1 热敏二极管的负输入(灌电流)。连接到 Pentium 处理器的 THERMDC 引脚或二极管连接的 MMBT3904 NPN 晶体管的发射极。用作 A/D 的负输入,用于热敏二极管电压测量。100pF 电容器是可选的,可以连接在 REMOTE1− 和 REMOTE1+ 之间。 |
| REMOTE1a+ | 20 | 远程热敏二极管_1+ I/O (CPU1 THERMDA1) | 这是到第一个 CPU1 热敏二极管的正连接。用作 A/D 的正输入,用于热敏二极管电压测量。它还用作正向偏置热敏二极管的电流源输出。连接到 Pentium 处理器的 THERMDA 引脚或二极管连接的 MMBT3904 NPN 晶体管的基极。100pF 电容器是可选的,可以连接在 REMOTE1− 和每个 REMOTE1+ 之间。 |
| REMOTE2− | 21 | 远程热敏二极管_2- 输入 (CPU2 THERMDC) | 这是来自两个 CPU2 热敏二极管的负输入(灌电流)。连接到 Pentium 处理器的 THERMDC 引脚或二极管连接的 MMBT3904 NPN 晶体管的发射极。用作 A/D 的负输入,用于热敏二极管电压测量。100pF 电容器是可选的,可以连接在 REMOTE2− 和每个 REMOTE2+ 之间。 |
| REMOTE2a+ | 22 | 远程热敏二极管_2+ I/O (CPU2 THERMDA1) | 这是到第一个 CPU2 热敏二极管的正连接。用作 A/D 的正输入,用于热敏二极管电压测量。它还用作正向偏置热敏二极管的电流源输出。连接到 Pentium 处理器的 THERMDA 引脚或二极管连接的 MMBT3904 NPN 晶体管的基极。100pF 电容器是可选的,可以连接在 REMOTE2− 和 REMOTE2+ 之间。 |
| AD_IN1/REMOTE1b+ | 23 | 模拟输入(+12V1 或 CPU1 THERMDA2) | +12V 电压轨 1 监控的模拟输入,用于 CPU1 稳压器。需要使用外部衰减电阻器,从而使 12V 衰减至 0.927V,以获得标称 ¾ 标度读数。该引脚还可以用作 CPU1 的第二个正热敏二极管输入。 |
| AD_IN2/REMOTE2b+ | 24 | 模拟输入(+12V2 或 CPU2 THERMDA2) | +12V 电压轨 2 监控的模拟输入,用于 CPU2 稳压器。需要使用外部衰减电阻器,从而使 12V 衰减至 0.927V,以获得标称 ¾ 标度读数。该引脚还可以用作 CPU2 的第二个正热敏二极管输入。 |
| AD_IN3 | 25 | 模拟输入 (+12V3) | +12V 电压轨 3 的模拟输入,用于存储器/3GIO 插槽。需要使用外部衰减电阻器,从而使 12V 衰减至 0.927V,以获得标称 ¾ 标度读数。 |
| AD_IN4 | 26 | 模拟输入 (FSB_Vtt) | 1.2V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数 |
| AD_IN5 | 27 | 模拟输入 (3GIO/PXH/MCH_Core) | 1.5V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数 |
| AD_IN6 | 28 | 模拟输入 (ICH_Core) | 1.5V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数 |
| AD_IN7 (P1_Vccp) | 29 | 模拟输入 (CPU1_Vccp) | +Vccp(处理器电压)监控的模拟输入。 |
| AD_IN8 (P2_Vccp) | 30 | 模拟输入 (CPU2_Vccp) | +Vccp(处理器电压)监控的模拟输入。 |
| AD_IN9 | 31 | 模拟输入 (+3.3V) | +3.3V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数 |
| AD_IN10 | 32 | 模拟输入 (+5V) | +5V 监控银盒电源的模拟输入,标称 ¾ 标度读数 |
| AD_IN11 | 33 | 模拟输入 (SCSI_Core) | +2.5V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数。该引脚还可用于监控 LM60 等模拟温度传感器,因为来自该输入的读数可以被发送到风扇控制逻辑。 |
| AD_IN12 | 34 | 模拟输入 (Mem_Core) | +1.969V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数。 |
| AD_IN13 | 35 | 模拟输入 (Mem_Vtt) | +0.984V 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数。 |
| AD_IN14 | 36 | 模拟输入 (Gbit_Core) | +0.984V S/B 监控的模拟输入,标称 ¾ 标度读数。 |
| AD_IN15 | 37 | 模拟输入 (-12V) | -12V 监控的模拟输入。需要使用外部电阻器来调节至正电平。满标度读数为 1.236V,标称 ¾ 标度读数。该引脚还可用于监控 LM60 等模拟温度传感器,因为来自该输入的读数可以被发送到风扇控制逻辑。 |
| Address Select | 38 | 3 电平模拟输入 | 该输入选择 LM94 SMBus 从器件地址的低两位。 |
| 3.3V SB (AD_IN16) | 39 | 电源 (VDD) +3.3V 待机功耗 | LM94 的 VDD 电源输入。通常,该引脚连接到 +3.3V 待机电源。 如果不需要在低功耗状态下进行监控,则 LM94 可以由 +3.3V 供电,但应在任何其他引脚之前为该输入供电。 该引脚还用作模拟输入来监控 3.3V 待机 (SB) 电压。有必要使用与 100pF 电容器并联的 0.1µF 电容器来绕过该引脚。附近应具有 10µF 的大容量电容。100pF 应最靠近电源引脚。 |
| GND | 40 | 接地 | 数字接地。数字接地端和模拟接地端需要在芯片上连接在一起,然后两者又连接至低噪声系统接地端。模拟接地端和数字接地端之间的电压差可能会导致错误的结果。 |
| PWM1 | 41 | 数字输出(开漏) | 风扇控制输出 1。 |
| PWM2 | 42 | 数字输出(开漏) | 风扇控制输出 2 |
| P1_VID0/P1_VID7 | 43 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID1 | 44 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID2 | 45 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID3 | 46 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID4 | 47 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_VID5 | 48 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P1_PROCHOT | 49 | 数字 I/O(开漏) | 通过双向电平转换器连接到 CPU1 PROCHOT(处理器高温)信号。支持 TTL 输入逻辑电平。 |
| P2_PROCHOT | 50 | 数字 I/O(开漏) | 通过双向电平转换器连接到 CPU2 PROCHOT(处理器高温)信号。支持 TTL 输入逻辑电平。 |
| P2_VID0/P2_VID7 | 51 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID1 | 52 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID2 | 53 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID3 | 54 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID4 | 55 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |
| P2_VID5 | 56 | 数字输入 | 来自处理器的电压识别信号。支持 TTL 输入逻辑电平以及与 AGTL 兼容的输入逻辑电平。 |