ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2h | R/W | 区域 1/2 尖峰 平滑处理 控制 | ZN2E | ZN2 | ZN1E | ZN1 | 00h | ||||
| 位 | 名称 | R/W | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2:0 | ZN1 | R/W | 配置区域 1a 和 1b 的尖峰平滑处理特性 |
| 3 | ZN1E | R/W | 设置后,区域 1a 和 1b 的滤波温度(而非未滤波温度)用于限值检查和自动风扇控制。即使该位被清除,软件也可以从滤波温度寄存器中读取滤波温度。 |
| 6:4 | ZN2 | R/W | 配置区域 2a 和 2b 的尖峰平滑处理特性 |
| 7 | ZN2E | R/W | 设置后,区域 2a 和 2b 的滤波温度(而非未滤波温度)用于限值检查和自动风扇控制。即使该位被清除,软件也可以从滤波温度寄存器中读取滤波温度。 |
如果所有 REMOTE1 或 REMOTE2 引脚都连接到处理器或芯片组,则 LM94 可以对瞬时温度尖峰进行采样。如果不忽略这些尖峰,则 PWM 输出可能会导致风扇过早启动并产生令人不快的噪声。此外,可能会发生虚假的错误事件。因此,任何连接到芯片组或处理器的区域都可能需要启用尖峰平滑处理功能。尖峰平滑处理可提供高于任何 Σ-Δ A/D 固有均值计算的额外滤波。
启用尖峰平滑处理功能后,温度读数寄存器仍会反映温度的当前值,而不是滤波后的值。只有滤波温度寄存器才会反映滤波值。
| ZN1 或 ZN2 | 尖峰平滑处理 |
|---|---|
| 0h | 11.8 秒 |
| 1h | 7.0 秒 |
| 2h | 4.4 秒 |
| 3h | 3.0 秒 |
| 4h | 1.6 秒 |
| 5h | 0.8 秒 |
| 6h | 0.6 秒 |
| 7h | 0.4 秒 |