ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5h | R/W | GPO | GPO7 | GPO6 | GPO5 | GPO4 | GPO3 | GPO2 | GPO1 | GPO0 | 00h |
| 位 | 名称 | R/W | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | GPO0 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_0 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_0 用作输入,则该位应为 0。 |
| 1 | GPO1 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_1 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_1 用作输入,则该位应为 0。 |
| 2 | GPO2 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_2 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_2 用作输入,则该位应为 0。 |
| 3 | GPO3 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_3 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_3 用作输入,则该位应为 0。 |
| 4 | GPO4 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_4 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_4 用作输入,则该位应为 0。 |
| 5 | GPO5 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_5 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_5 用作输入,则该位应为 0。 |
| 6 | GPO6 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_6 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_6 用作输入,则该位应为 0。 |
| 7 | GPO7 | R/W | 如果设置该位,则 GPIO_7 将被拉至低电平。如果清除该位,则输出不会被拉至低电平。如果 GPIO_7 用作输入,则该位应为 0。 |