ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
上电后,当电源上的电压超过上电复位阈值电平时,RESET 输出被置为有效(请参阅电气特性)。RESET 输出为开漏输出,应与连接至 VDD 的外部上拉电阻器配合使用。上电复位完成后,RESET 引脚变为输入、在 RESET 被置为有效 10µs 后,LM94 配置寄存器中的 LOCK 位应被清除。此外,在 RESET 被置为有效 10µs 后,睡眠控制寄存器应自动设置为 S4/S5。根据 S4/S5 屏蔽定义,这会使几个错误事件被屏蔽。由于 RESET 引脚成为有效输入,因此该引脚在任何时候都不得悬空,因为这可能导致 LM94 漂移到 S4/S5 并因此产生无法预测的行为。为了确保能够检测到,RESET 被置为有效的时长必须大于 4µs。
| 寄存器类型 | 上电 复位 | 外部 复位 |
|---|---|---|
| 出厂寄存器 | x | |
| BMC 错误状态寄存器 | x | |
| 主机错误状态寄存器 | x | |
| 值寄存器 | ||
| 限值寄存器 | x | |
| 设置寄存器 | x | |
| LM94 配置锁定位 | x | x |
| LM94 配置 GMSK 位 | x(复位) | |
| 睡眠屏蔽 | x | |
| 睡眠状态控制 | x | |
| 其他屏蔽寄存器 | x |
所有其他寄存器均不受上电复位或外部复位的影响。