ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 | 读取/ 写入 | 寄存器 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49h | RWC | H_错误 状态 2 | ADIN8 _ERR | ADIN7 _ERR | ADIN6 _ERR | ADIN5 _ERR | ADIN4 _ERR | ADIN3 _ERR | ADIN2 _ERR | ADIN1 _ERR | 00h |
| 位 | 名称 | R/W | 说明 | 睡眠 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AD1_ERR | RWC | 当 AD_IN1 电压超出 AD_IN1 下限和 AD_IN1 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 1 | AD2_ERR | RWC | 当 AD_IN2 电压超出 AD_IN2 下限和 AD_IN2 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 2 | AD3_ERR | RWC | 当 AD_IN3 电压超出 AD_IN3 下限和 AD_IN3 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 3 | AD4_ERR | RWC | 当 AD_IN4 电压超出 AD_IN4 下限和 AD_IN4 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 4 | AD5_ERR | RWC | 当 AD_IN5 电压超出 AD_IN5 下限和 AD_IN5 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 5 | AD6_ERR | RWC | 当 AD_IN6 电压超出 AD_IN6 下限和 AD_IN6 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 6 | AD7_ERR | RWC | 当 AD_IN7 电压超出 AD_IN7 下限和 AD_IN7 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |
| 7 | AD8_ERR | RWC | 当 AD_IN8 电压超出 AD_IN8 下限和 AD_IN8 上限寄存器定义的范围时会设置该位。 | S3、S4/5 |