ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
FSI 发送器模块会处理数据组帧、CRC 生成、TXCLK、TXD0 和 TXD1 的信号生成以及中断生成。发送器内核的运行通过可编程控制寄存器进行控制和配置。发送器控制寄存器可让 CPU对 FSI 发送器的运行进行编程、控制和监控。CPU 和 DMA 均可访问发送数据缓冲器。
发送器具有以下特性:
图 6-75 所示为 FSITX CPU 接口。图 6-76 所示为 FSITX 的简要方框图。图中并未显示所有数据路径和内部连接。此图提供了 FSITX 中存在的内部模块的简要概览。
图 6-76 FSITX 方框图